Publique sus productos
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting
    Kohler

    K-527 DTV Prompt® digital shower interface, portrait setting

    Traducido por Google,

    El sistema de ducha digital DTV Prompt fácil de usar pone el control total de su experiencia de ducha al alcance de su mano. Una pantalla grande e intuitiva le brinda la libertad de diseñar múltiples configuraciones de rociadores, mientras que la tecnología de válvula termostática digital garantiza un control de temperatura preciso y seguro.

    CARACTERISTICAS

    • Controlado digitalmente.
    • Ajuste de límite de alta temperatura para mayor seguridad.
    • Control de un toque de dos salidas de válvula.
    • La interfaz incluye un cable de 20' (6,1 m).
    • Diseño de perfil bajo.
    • Funcionalidad de ahorro de agua seleccionable.
    • Fahrenheit o Celsius seleccionable.
    • Salida de salida seleccionable.
    • Pantalla LCD fácil de leer y botones elevados de un solo toque.
    • Úselo para aplicaciones de salida única o doble, incluidas experiencias de baño/ducha, solo ducha o solo baño.
    • Desviador integrado con botón táctil, la operación alterna entre las salidas de agua ejecutándolas por separado o simultáneamente.
    • Permite al usuario agregar una segunda interfaz para comodidad y flexibilidad del usuario.
    • El modo de calentamiento detiene el flujo de la ducha cuando el agua alcanza la temperatura deseada y luego le notifica que la ducha está lista para entrar, conservando así el agua.
    • La función de pausa le permite pausar temporalmente el flujo de agua por hasta dos minutos.
    • El modo de cuenta regresiva le permite configurar la duración de la ducha para administrar fácilmente tanto el tiempo como el uso del agua.

    Instalación

    • Se monta en la superficie de la pared acabada.
    • Válvula termostática digital K-528-PM requerida.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-527
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosDTV Prompt®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.75
    • Ancho (pulgadas)2.68
    • Profundidad (pulgadas)0.75
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties