Publique sus productos
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 22-3/4" rectangular drop-in vessel bathroom sink

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Elegante y contemporáneo, el fregadero estilo vasija Vox Rectangle presenta un lavabo simétrico y profundo y bordes redondeados en un estilo verdaderamente minimalista. La instalación sobre encimera garantiza que este lavabo se destaque en su baño como un llamativo punto focal.

    Características

    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador

    Material

    • porcelana vitrificada

    Instalación

    • Drop-in o buque

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5373
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosVox®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.89
    • Ancho (pulgadas)22.63
    • Profundidad (pulgadas)16.13
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011839
    • Nombre ETIMCountersink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks