Publique sus productos
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
    Kohler

    K-560 Bellera® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with pull-down 16-3/4" spout and right-hand lever handle, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray

    Traducido por Google,

    Con su aspecto elegante y características innovadoras, este grifo de cocina extraíble Bellera combina un diseño elegante y versátil con una ergonomía y funcionalidad excepcionales. El pico de arco alto gira 360 grados y se extiende sobre las ollas más altas, mientras que el rociador compacto de tres funciones se desliza hacia el fregadero para tareas de cerca o fuera del fregadero para llenar ollas. El rociador de barrido crea una hoja de agua ancha y poderosa para una limpieza superior. El nuevo sistema de acoplamiento de Kohler, DockNetik, asegura el rociador desplegable al surtidor mediante fuerza magnética.

    Características

    • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar de flujo a rociado de barrido a tecnología Boost.
    • La tecnología Boost aumenta la tasa de flujo en un 30 % con solo presionar un botón.
    • El rociador Sweep® crea una hoja de agua ancha y poderosa para una limpieza superior.
    • DockNetik®, un sistema de acoplamiento magnético ubicado dentro del surtidor, se desliza suavemente y bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar.
    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • El pico de arco alto ofrece un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
    • El mango único es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (galones por minuto) a 60 psi.

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Para instalación de un solo orificio o de tres orificios (placa embellecedora incluida)
    • Las líneas de suministro flexibles y el anillo de instalación simplifican la instalación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-560
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosBellera™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.75
    • Ancho (pulgadas)10.5
    • Profundidad (pulgadas)7.87
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets