Publique sus productos
Fluence® 37" - 40" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Fluence® 37" - 40" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass

Traducido por Google,

Añada un estilo funcional a su ducha con esta puerta de ducha corrediza Fluence, que presenta un diseño contemporáneo versátil y sin marco y un patrón de vidrio Crystal Clear. La acción deslizante silenciosa de la puerta ofrece un área relajante para bañarse y ducharse.

Características

  • Vidrio templado Crystal Clear de 1/4" (6 mm) de espesor
  • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista
  • Funcionamiento suave y silencioso
  • Los toalleros interiores y exteriores ligeramente curvados completan el aspecto de esta puerta.
  • El vidrio templado garantiza una mayor seguridad y durabilidad.
  • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, ahorrando tiempo y protegiendo las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).

Material

  • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

Instalación

  • Se adapta a anchos de abertura de 37" a 40" (940 a 1016 mm)
  • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación
  • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la disposición de su baño
  • Juego de herrajes incluido
  • Solo para uso residencial
  • No apto para uso en hostelería.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-702219-6L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosFluence®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)75.72
  • Ancho (pulgadas)40
  • Profundidad (pulgadas)7.24
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEC010962
  • Nombre ETIMShower door
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures