Publique sus productos
K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass
K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass

    Traducido por Google,

    Con un diseño sin marco, esta puerta de ducha Pinstripe brinda una apariencia nítida y refinada y sensibilidad Art Deco al baño. Diseñado para combinar con los grifos y accesorios Pinstripe, la manija de la puerta presenta líneas fuertes, curvas y contornos para un estilo distintivo. Con un grosor de vidrio de 1/2 pulgada, esta puerta de vidrio premium ofrece una sensación de peso y excepcionalmente estable.

    TECNOLOGÍA

    • Vidrio templado Crystal Clear de 1/2 pulgada de espesor sin marco.
    • La nanotecnología CleanCoat® ayuda a prevenir las bacterias, el moho y las manchas de agua en el vidrio, lo que lo hace fácil de limpiar y luce como nuevo.
    • Capacidad de ajuste fuera de la plomada para una fácil instalación.
    • Se puede instalar para abrir a la izquierda oa la derecha.
    • Incluye vidrio K-705759 y K-705753, manija K-705768 y componentes de hardware K-705763 (incluidos).

    Instalación

    • No para uso en hostelería.
    • Solo para uso residencial.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-705722-L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPinstripe®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)72.25
    • Ancho (pulgadas)45.25
    • Profundidad (pulgadas)2.56
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures