Publique sus productos
Pleat® 79-1/16" H sliding shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Pleat® 79-1/16" H sliding shower door with 5/16"-thick glass

Traducido por Google,

Con un estilo moderno y líneas de diseño nítidas y limpias, Pleat trae nueva tecnología al baño contemporáneo. Las puertas de ducha plisadas cuentan con un dintel doble que oculta las ruedas y el sistema de seguimiento de la puerta, al tiempo que permite que los paneles de vidrio se eleven por encima del dintel, lo que le da a la puerta de 79-1/16" de alto un aspecto elegante, elevado y espacioso. La función Stays Closed dentro del travesaño mantiene la puerta firmemente cerrada, lo que proporciona una excelente contención de agua, y los paneles de vidrio totalmente evitables hacen que la instalación sea más fácil que nunca y permiten el ajuste mientras la puerta cuelga. El vidrio de 5/16" de espesor de Pleat ofrece una sensación lujosa y más pesada.

Características

  • 79-1/16" (2008 mm) de alto, con un elevado espacio libre mínimo para la cabeza de 73" (1854 mm)
  • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista
  • El dintel doble oculta las ruedas y el sistema de seguimiento de la puerta, al tiempo que permite que los paneles de vidrio se eleven por encima del dintel, lo que le da a la puerta un aspecto elevado y aireado.
  • La función Permanece cerrada dentro del cabezal mantiene la puerta firmemente cerrada, proporcionando una excelente contención de agua
  • Jambas murales lisas y fáciles de limpiar
  • Asas verticales de 16"
  • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, ahorrando tiempo y protegiendo las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
  • El innovador diseño de rodillos simplifica la instalación y proporciona un ajuste fuera de la plomada mientras se instala el vidrio.

Material

  • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 5/16" (8 mm) de espesor
  • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

Instalación

  • Se adapta a anchos de abertura de 54-5/8" a 59-5/8" (1387 a 1514 mm)
  • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación
  • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la disposición de su baño
  • No apto para uso en hostelería.
  • Solo para uso residencial
  • Incluye: Juego de herrajes

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-707600-8L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosPleat®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)79.05
  • Ancho (pulgadas)59.65
  • Profundidad (pulgadas)5.55
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEC010962
  • Nombre ETIMShower door
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures