Publique sus productos
K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7404-KN Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

Traducido por Google,

Con un diseño práctico, una construcción de latón macizo y un caudal de 0,5 gpm (galones por minuto) que ahorra agua, esta llave Triton tiene un valor excepcional. Los grifos Triton a precios competitivos cuentan con válvulas de cerámica sin arandela, un acabado de cromo pulido duradero y botones de índice resistentes al vandalismo. El grifo central de dos manijas ofrece una variedad de opciones de estilo de manija para combinar con su decoración.

Características

  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Alcance del caño de 4" (102 mm).
  • Aireador antivandálico.
  • Variedad de opciones de estilo de mango.
  • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
  • Menos drenaje.

Material

  • Construcción de latón.
  • Cuerpos de válvulas de latón.

Instalación

  • Para centros de 4" (102 mm).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7404-KN
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTriton®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.62
  • Ancho (pulgadas)4
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets