Publique sus productos
K-7404-KNE Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included
Kohler

K-7404-KNE Triton® 0.5 gpm centerset commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included

Traducido por Google,

Con un diseño práctico, una construcción de latón macizo y un caudal de 0,5 gpm (galones por minuto) que ahorra agua, esta llave Triton tiene un valor excepcional. Esta llave Triton con base de lavabo central de precio competitivo cuenta con un caño estándar, un aireador resistente al vandalismo y un acabado de cromo pulido duradero. El grifo central de dos manijas aguantará hasta años de uso diario. Elija entre una variedad de opciones de estilo de mango.

Características

  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Alcance del caño de 4" (102 mm).
  • Aireador antivandálico.
  • Variedad de opciones de estilo de mango.
  • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
  • Menos drenaje.

Material

  • Construcción de latón.
  • Cuerpos de válvulas de latón.

Instalación

  • Para centros de 4" (102 mm).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7404-KNE
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTriton®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.62
  • Ancho (pulgadas)4
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets