Publique sus productos
K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

Traducido por Google,

Con un diseño práctico, una construcción de latón macizo y un caudal de 0,5 gpm (galones por minuto) que ahorra agua, esta llave Triton tiene un valor excepcional. Los grifos Triton a precios competitivos cuentan con válvulas de cerámica sin arandela, un acabado de cromo pulido duradero y botones de índice resistentes al vandalismo. El grifo extendido de dos manijas aguantará hasta años de uso diario. Seleccione entre las opciones de estilo de mango de palanca, cruz, cuadrado o muñequera.

Características

  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Menos barra de drenaje y elevación.
  • Aireador estándar.
  • Variedad de opciones de estilo de mango.
  • Menos manijas.
  • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm) a 60 psi (4,14 bar).

Material

  • Construcción de latón.
  • Cuerpos de válvulas de latón.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7443-KN
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTriton®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets