Publique sus productos
K-7443-KNE Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included
Kohler

K-7443-KNE Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet with vandal-resistant aerator, requires handles, drain not included

Traducido por Google,

Con un diseño práctico, una construcción de latón macizo y un caudal de 0,5 gpm (galones por minuto) que ahorra agua, esta llave Triton tiene un valor excepcional. Este grifo de base de lavabo generalizado Triton de precio competitivo cuenta con un caño estándar, un aireador resistente al vandalismo y un acabado de cromo pulido duradero. El grifo extendido de dos manijas aguantará hasta años de uso diario. Seleccione entre las opciones de estilo de mango de palanca, cruz, cuadrado o muñequera.

Características

  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Menos barra de drenaje y elevación.
  • Aireador Water-Guard® resistente al vandalismo.
  • Variedad de opciones de estilo de mango.
  • Alcance del caño de 5" (127 mm).
  • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm) a 60 psi (4,14 bar).

Material

  • Construcción de latón.
  • Cuerpos de válvulas de latón.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7443-KNE
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTriton®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets