Publique sus productos
K-7509 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 6" spout
Kohler

K-7509 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 6" spout

Traducido por Google,

Diseñado para acomodar un mostrador extra grueso, este grifo para fregadero de barra Purist combina una forma arquitectónica fuerte y características fáciles de usar. El pico giratorio de arco alto maniobra fácilmente alrededor de utensilios de cocina grandes, mientras que el mango de palanca lateral controla la temperatura y el flujo. Este grifo es ideal para un área de entretenimiento, una isla de cocina o un fregadero de preparación.

Características

  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • El pico giratorio de cuello de cisne de arco alto y la rotación del pico de 360 grados ofrecen un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
  • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
  • Combina con otros productos de la colección Purist.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Para instalación de un solo orificio.
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7509
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-08-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.87
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)6
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets