Publique sus productos
K-7546 Tripoint® Exposed hybrid 0.125 gpf washdown urinal flushometer
Kohler

K-7546 Tripoint® Exposed hybrid 0.125 gpf washdown urinal flushometer

Traducido por Google,

Al operar con un sensor electrónico sofisticado, los fluxómetros sin contacto con tecnología Tripoint presentan un rendimiento confiable y de alta precisión. Estas válvulas de fluxómetro, que ofrecen opciones atractivas para cualquier instalación comercial o institucional, están listadas por UL y cumplen con las pautas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Características

  • Diseño de montaje de accesorios.
  • Incluye una celda de energía híbrida de 30 años.

Material

  • Construcción de latón.

Tecnología

  • Sensor infrarrojo electrónico con tecnología TriPoint™ para una activación precisa.
  • Tecnología de pistón de cierre lento.

Instalación

  • Destinado a instalaciones de urinarios con conexión de acoplamiento spud de 3/4".

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7546
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de productosTripoint®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16.75
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves