Publique sus productos
K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

Traducido por Google,

Este sifón en P de KOHLER, recomendado para instalaciones de lavabos y bidés sobre el piso, cuenta con una construcción de latón macizo para mayor durabilidad y confiabilidad. La pieza incluye tapón de limpieza y brida.

CARACTERISTICAS

  • Rotación ajustable en el tubo de extensión de salida.
  • Entrada de ajuste deslizante.
  • Tapón de limpieza.
  • Brida

Material

  • Latón

Instalación

  • Destinado a instalaciones de mesa consola.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product dimensions:

    L 14-1/2", H 4-3/8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-9018
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosP-Trap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings