Publique sus productos
K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain
Kohler

K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain

Traducido por Google,
El desagüe de latón para bañera Clearflo funciona perfectamente en cualquier aplicación, desde hostelería y comercial hasta residencial. La tubería y la T de latón cumplen con el código en áreas donde se requiere latón, mientras que el cuello corrugado de cobre facilita el montaje en cualquier pendiente del baño. La cubierta limpia y aerodinámica del rebosadero complementa cualquier diseño de baño.

Características
  • El accionamiento con el dedo del pie significa que no hay enlaces internos, lo que reduce la posible obstrucción a través del desbordamiento.
  • El cuello corrugado de cobre facilita la instalación del desagüe en cualquier pendiente del baño.
  • Para usar con baños de 14 a 20 pulgadas, bañeras de hidromasaje y baños de aire BubbleMassage™.
Material
  • Construcción de latón macizo.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
Instalación
  • Sobre o a través del piso.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-7259
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosClearflo Bath Drain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.25
  • Ancho (pulgadas)8.25
  • Profundidad (pulgadas)18.5
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje