Publique sus productos
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-77714 Shagreen Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

    Traducido por Google,

    La colección Shagreen celebra la sutil coloración y la distintiva textura granulada del cuero natural de tiburón y raya. Inspirado en los esmaltes de manchas de aceite que se originaron en China durante la dinastía Song, un proceso de esmalte de dos pasos utiliza minerales para crear una interacción de efectos brillantes y mate. Un llamativo complemento para el elegante lavabo Carillon, el rico acabado vidriado muestra tonos nacarados iridiscentes y una textura suavemente granulada similar al cuero. El patrón de cada fregadero, formado a través de un proceso orgánico, es único.

    Características

    • Decorado con un diseño shagreen sutilmente texturizado en Ebony Pearl o Oyster Pearl.
    • Lavabo redondo con sutil realce en los bordes.
    • El diseño de la piscina para niños se adapta a una amplia variedad de grifos.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Buque.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-77714
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosShagreen Carillon™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.98
    • Ancho (pulgadas)17.67
    • Profundidad (pulgadas)17.67
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks