Publique sus productos
Components® Rocker bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Rocker bathroom sink faucet handle

Traducido por Google,

La forma moderna se une a la función moderna: la colección Kohler Components se define por formas controladas y absoluta precisión en cada línea y ángulo. Con Components, diseñas tu baño a medida. Elija una boquilla, manijas y acabado para crear su propia apariencia moderna. Esta manija de grifo basculante presenta un movimiento único hacia adelante y hacia atrás con un control suave. Combínalo con la boquilla para fregadero Components de tu elección.

Características

  • El mango basculante único permite controlar el volumen y la temperatura.
  • Para usar con la boquilla Components K-77967, K-77965, K-77968, K-77966 o K-77969 (se vende por separado)
  • Combina con grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño.
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje de un solo orificio
  • La instalación de válvula remota permite flexibilidad para la colocación
  • Las líneas de suministro flexibles preconectadas simplifican la instalación

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-77963-8A
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.38
  • Ancho (pulgadas)2.38
  • Profundidad (pulgadas)1.19
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets