Publique sus productos
Components® Industrial bathroom sink faucet handles
Kohler

Components® Industrial bathroom sink faucet handles

Traducido por Google,

La forma moderna se une a la función moderna: la colección KOHLER Components se define por formas controladas y absoluta precisión en cada línea y ángulo. Con Components, diseñas tu baño a medida. Elija una boquilla, manijas y acabado para crear su propia apariencia moderna. Siguiendo el modelo de válvulas de máquina y tuberías de fábrica, estas manijas industriales se combinan con la boquilla del fregadero de Componentes de su elección para lograr un diseño personalizado.

Características

  • Dos manijas industriales ofrecen control separado de agua fría y caliente
  • Para usar con la boquilla Components K-77967, K-77965, K-77968, K-77966 o K-77969 (se vende por separado)
  • Combina con grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño.
  • Las válvulas UltraGlide® con tecnología de vástago seco están diseñadas para eliminar las rutas de fuga comunes y proporcionar un control suave y sin esfuerzo.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Para centros de 8" – 16" (203 – 406 mm)
  • Las manijas están preensambladas en las válvulas para simplificar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-77974-9
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.56
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)2.38
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets