Publique sus productos
Components® Deck-mount bath faucet handles with Oyl design
Kohler

Components® Deck-mount bath faucet handles with Oyl design

Traducido por Google,

La forma moderna se une a la función moderna: la colección KOHLER Components se define por formas controladas y absoluta precisión en cada línea y ángulo. Con Components, diseñas tu baño a medida. Elija una boquilla, manijas y acabado para crear su propia apariencia moderna. Inspiradas en indicadores y diales elaborados con precisión, estas manijas Oyl se combinan con la boquilla de baño Components de su elección para lograr un diseño personalizado.

Características

  • Dos asas Oyl permiten controlar el volumen y la temperatura.
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Coordine con su elección de caños de baño Components para un diseño personalizado
  • Combina con grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en cubierta
  • Válvulas incluidas

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-77990-8
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.56
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)2.37
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets