Publique sus productos
Highline Arc® The Complete Solution® tall two-piece elongated toilet, 1.28 gpf
Kohler

Highline Arc® The Complete Solution® tall two-piece elongated toilet, 1.28 gpf

Traducido por Google,

El inodoro alto alargado de dos piezas Highline Arc® es el inodoro más alto de Kohler, 2-1/2" más alto que los inodoros Comfort Height, para brindarle no solo una mayor comodidad y mayor facilidad para sentarse y pararse, sino también para ayudarlo a manteniendo un fácil acceso. Con su diseño limpio y simple y su elegante tanque abocinado, este inodoro de conservación de agua Highline combina estilo y función. Una innovadora configuración de descarga de 1.28 galones proporciona ahorros significativos de agua de hasta 16,500 galones por año en comparación con los antiguos 3.5- inodoros de un galón sin sacrificar la potencia de descarga, y el paquete de la solución completa incluye todo lo necesario para la instalación.

Características

  • Diseño de dos piezas
  • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
  • La altura alta ofrece asientos 2-1/2" (63,5 mm) más altos que Comfort Height® para mayor comodidad, facilidad para sentarse y pararse, y accesibilidad elegante
  • 1,28 gpd (4,8 lpf)
  • Palanca de disparo cromada pulida izquierda
  • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm)
  • Los inodoros Complete Solution brindan todo lo que necesita, incluidos la taza, el tanque, el asiento, el anillo de cera y los accesorios.

Tecnología

  • El tanque, la taza y la trampa diseñados con precisión crean un fuerte sifón durante el lavado
  • El recipiente Class Five® optimiza el flujo que sale del tanque, aprovechando la gravedad y la potente cascada reductora natural del agua para aumentar la potencia y la eficacia de la descarga.

Instalación

  • Instalación de conexión rápida de tres pernos
  • Montaje estándar de 12" (305 mm)
  • La línea de suministro se vende por separado

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-78305
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosHighline Arc®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)32.7
  • Ancho (pulgadas)18.05
  • Profundidad (pulgadas)29.54
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código ETIMEC011289
  • Nombre ETIMToilet closet
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets