Publique sus productos
K-78378 Components® robe hook
K-78378 Components® robe hook
    Kohler

    K-78378 Components® robe hook

    Traducido por Google,

    La forma moderna se encuentra con la función moderna: la colección de componentes de KOHLER se define por formas controladas y una precisión absoluta en cada línea y ángulo. Cada elemento está diseñado para sentirse como una pieza minimalista de escultura moderna. Reúna su exclusivo estilo de baño con este gancho para batas contemporáneo con un acabado que combina con sus grifos Components.

    CARACTERISTICAS

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Combina con los grifos y las molduras de ducha de Components para completar su baño.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      L 4", H 2-3/8", W 2-3/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-78378
    • Familia de productoRobe Hooks
    • Grupo de productosComponents™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks