Publique sus productos
K-78383 Components® Vertical toilet paper holder
Kohler

K-78383 Components® Vertical toilet paper holder

Traducido por Google,

La forma moderna se encuentra con la función moderna: la colección de componentes de KOHLER se define por formas controladas y una precisión absoluta en cada línea y ángulo. Cada elemento está diseñado para sentirse como una pieza minimalista de escultura moderna. Reúna su estilo exclusivo de baño con este moderno soporte para papel higiénico con un acabado que combina con sus grifos Components.

CARACTERISTICAS

  • El soporte vertical brinda fácil acceso para cambiar el papel higiénico.
  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con los grifos y las molduras de ducha de Components para completar su baño.
  • Instalación
  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 4", Height 6-5/8"Width 2-3/8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-78383
  • Familia de productoTissue Holders
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo