Publique sus productos
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-8188 Verticyl® Square Undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Adopte un estilo sofisticado con Verticyl, que presenta lados verticales para un lavabo profundo y geométrico. Una instalación bajo encimera permite que este lavabo se integre perfectamente en el diseño de su baño o tocador.

    CARACTERISTICAS

    • Lavabo cuadrado geométrico con laterales verticales.
    • Drenaje de desbordamiento.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Debajo del montaje.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-8188
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosVerticyl®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.18
    • Ancho (pulgadas)13.25
    • Profundidad (pulgadas)13.06
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks