Publique sus productos
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
Kohler

K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles

4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
Traducido por Google,

Este grifo de fregadero de servicio de dos manijas es resistente y conveniente, presenta una construcción de latón macizo, una manguera de goma con un gancho de pared, topes de llave suelta en los vástagos y un interruptor de vacío. Las manijas de palanca de este modelo cumplen con los requisitos de ADA, lo que aumenta su utilidad comercial. Este fregadero de servicio es resistente, duradero, conveniente y está diseñado para un uso intensivo.

  • CARACTERISTICAS
  • Para centros de 8'' (203 mm).
  • Válvulas Valvet®.
  • Boquilla roscada de 3" (76 mm) para conexión de manguera.
  • Manguera de goma.
  • Gancho de pared.
  • Conexiones internas NPT.
  • Conexiones internas NPT.
  • Material
  • Construcción de latón.
  • Cuerpos de válvulas de latón.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product dimensions:

    L 7", W 8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-8928
  • Familia de productoService Sink Faucets
  • Grupo de productosService Sink Faucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño