Publique sus productos
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod
    Kohler

    K-9351 Expanse® Contemporary design curved shower rod

    Traducido por Google,

    Aumente su espacio para bañarse con la barra de ducha Expanse, curvada hacia afuera para brindar 6 pulgadas adicionales de espacio libre en la bañera o la ducha. Esta barra presenta un diseño contemporáneo versátil que se adapta a la mayoría de los espacios de ducha estándar.

    CARACTERISTICAS

    • La forma curva proporciona un entorno de ducha espacioso.
    • Construcción duradera de acero inoxidable.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Ajustable para adaptarse a gabinetes estándar de 60 o 72 pulgadas.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9351
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosExpanse®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.81
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Shower curtain rails
    • Número OmniClass23-31 17 31
    • Título OmniClass Shower Rods