Publique sus productos
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-942-4 Stillness® Widespread bathroom sink faucet

    Traducido por Google,
    La forma y los detalles discretos caracterizan a los grifos Stillness. Este grifo de lavabo generalizado presenta un estilo elegante y fluido que aporta una presencia relajante a la decoración de su baño. La moldura del grifo incluye un pico elegante y manijas de palanca ergonómicas para una fácil operación. Las válvulas UltraGlide™, fáciles de instalar y sin fugas, vienen con la moldura para brindar un rendimiento excelente.

    CARACTERISTICAS
    • Inspirándose en la geometría pura y elegante del minimalismo, Stillness es tan artístico como funcional.
    • Grifo de fregadero extendido de dos manijas para centros de 8" - 16"
    • Las válvulas de disco cerámico de KOHLER superan dos veces los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria más del doble
    • Líneas de diseño fluido para facilitar la limpieza.
    • Asas premontadas en válvulas para simplificar la instalación
    • Parte de la colección de grifos Stillness
    • Opción de aireador de flujo bajo disponible (consulte el último libro de precios)
    • Caudal de 1,2 gpm (galones por minuto).
    Conservación de agua y reembolsos
    • Los grifos de 1,2 gpm con la etiqueta WaterSense® usan al menos un 45 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.
    • Este producto cumple con los requisitos de ahorro de agua de la Comisión de Energía de California (CEC), CALGreen y Colorado SB 14-103.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-942-4
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosStillness®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.25
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)3.88
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures