Publique sus productos
K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder
Kohler

K-975 Stillness® adjustable wall-mount holder

Traducido por Google,

Complete su sistema de ducha de rendimiento con el soporte de ducha de mano ajustable Purist/Stillness para montaje en pared. Ideal para hidromasaje o para áreas específicas del cuerpo, este soporte pivota para colocar la ducha de mano en el ángulo exacto que usted desea. El diseño contemporáneo complementa una variedad de decoraciones de baño.

CARACTERISTICAS

  • El soporte pivota y gira para colocar la ducha de mano en el ángulo deseado.
  • Combina con los grifos y accesorios Purist y Stillness.

Material

  • Construcción de latón.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-975
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosStillness®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.37
  • Ancho (pulgadas)2.37
  • Profundidad (pulgadas)3.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
  • Descripción Uniclass 2015Shower head holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties