Publique sus productos
K-97500 Avid® double robe hook
Kohler

K-97500 Avid® double robe hook

Traducido por Google,

Avid™ es la expresión por excelencia del movimiento estético moderno actual. El contraste entre mezclas fluidas y líneas nítidas destila sofisticación y refinamiento. Sus curvas sutiles y sensuales invitan al tacto, mientras que su geometría precisa da una sensación de control y precisión. Avid™ brinda calidez y magnetismo a cualquier baño moderno y contemporáneo. Fiel a sus orígenes en el diseño minimalista, Avid™ revive una forma pura de conectarse con el ojo y la mano.

CARACTERISTICAS

  • El gancho doble para albornoces proporciona un cómodo almacenamiento para colgar albornoces, toallas y otros artículos de baño.
  • Combina con otros productos de la colección Avid.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Hardware de instalación incluido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-97500
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosAvid®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.68
  • Ancho (pulgadas)4.75
  • Profundidad (pulgadas)1.87
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks