La colección Choreograph hace que sea más fácil que nunca crear un espacio de ducha que satisfaga sus necesidades, su estilo y su vida. Las paredes y los accesorios de ducha Choreograph le permiten personalizar su ducha con hermosos diseños de pared y almacenamiento cuidadosamente diseñado. Este kit de pared incluye tres paredes de ducha, una pared trasera y dos paredes laterales, del mismo diseño y color, más dos juntas de esquina a juego. Personalice el diseño de su ducha con paneles decorativos opcionales y use las soluciones de almacenamiento innovadoras y los accesorios inteligentes para hacer que su ducha sea más organizada, cómoda y conveniente.
CARACTERISTICAS
- Incluye dos paredes de 32" x 96", una pared de 60" x 96" y dos juntas de esquina de 96".
- No es necesario instalar molduras. El borde instalado de fábrica brinda un aspecto acabado a las paredes.
- El sistema de juntas oculta la masilla y la silicona, dejando menos lugares para que crezca el moho y simplificando la limpieza.
- Combina con los accesorios de ducha y almacenamiento Choreograph (se venden por separado).
Material
- Serica®, el material compuesto patentado de KOHLER, ofrece una durabilidad, resistencia y belleza estética incomparables.
- El acabado mate complementa cualquier decoración.
- Los colores VeinCut y CrossCut se basan en los patrones únicos e intrincados de la piedra real; la variación en el patrón es normal.
- Las paredes coreográficas hechas de Serica son reparables. La red ASR de KOHLER puede ayudar a reparar defectos superficiales, grietas, etc. El servicio de atención al cliente puede ayudar a programar una reparación. El número de pieza del kit de reparación es 1283194-*.
Instalación
- Recortable en el campo.
- Se adhiere al panel de yeso resistente al agua.
- Para un nicho de tres paredes de 60" x 32" x 96" o más pequeño.
- Diseñado para el siguiente uso: habitaciones residenciales (unifamiliares y multifamiliares) y de hotel.
Aviso para los clientes de California
- ADVERTENCIA: Taladrar, aserrar, lijar o mecanizar este producto puede exponerlo al dióxido de titanio, una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov