Publique sus productos
K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles
Kohler

K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles

Traducido por Google,

Crea tu propio look con la colección Artifacts. Atemporal y clásico en su inspiración, Artifacts le permite coordinar grifos, accesorios, duchas y acabados para expresar su estilo personal. Los grifos Artifacts combinan artesanía de calidad con diseños artesanales para dar carácter y autenticidad a su espacio, como un toque final o la pieza central para construir la habitación. Estas manijas cruzadas de inspiración vintage cuentan con válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas.

CARACTERISTICAS

  • Cuerpos de válvulas de latón.
  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Para centros de 8'' (203 mm) o 16'' (406 mm).
  • Para centros de 8'' (203 mm) o 16'' (406 mm).

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 3-1/8", Height 3-1/2", Width 2-1/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-98068-3
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de productosArtifacts®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures