Publique sus productos
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
    Kohler

    Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles

    Traducido por Google,

    Crea tu propio look con la colección Artifacts. Atemporal y clásico en su inspiración, Artifacts le permite coordinar grifos, accesorios, duchas y acabados para expresar su estilo personal. Los grifos Artifacts combinan artesanía de calidad con diseños artesanales para dar carácter y autenticidad a su espacio, como un toque final o la pieza central para construir la habitación. Estas manijas de palanca de inspiración vintage cuentan con válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas.

    Características

    • Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente
    • Boquilla se vende por separado
    • Las válvulas UltraGlide® con tecnología de vástago seco están diseñadas para eliminar las vías de fuga comunes y proporcionar un control suave y sin esfuerzo
    • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta
    • Coordine con su elección de boquilla Artifacts para un diseño personalizado

    Material

    • Cuerpos de válvula de latón
    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Para centros de 8" - 16" (203 - 406 mm)
    • Las manijas están preensambladas en las válvulas para simplificar la instalación
    • Generalizado

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-98068-6
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosArtifacts®,
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.63
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)2.25
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets