Publique sus productos
K-99686 Damask® Knob
Kohler

K-99686 Damask® Knob

Traducido por Google,

Esta perilla de cajón o gabinete refleja el estilo tradicional americano colonial de los tocadores Damask. Como parte de la colección de tocadores Tailored de KOHLER®, este exclusivo diseño de herrajes es el detalle final perfecto para su tocador de baño Damask.

CARACTERISTICAS

  • Disponible en acabados cromo, cepillado y negro.
  • Diseñado para complementar el estilo tradicional de los tocadores Damask.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-99686
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosDamask
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1
  • Ancho (pulgadas)1
  • Profundidad (pulgadas)1.12
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware