Publique sus productos
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9998 Groove® 48" x 48" single threshold rear center drain shower base

    Traducido por Google,

    El aspecto limpio y contemporáneo de la base de ducha Groove aporta un estilo elegante al baño. Con un desagüe trasero empotrado, esta base cuadrada ofrece un diseño de umbral bajo para facilitar el acceso. Agregue una cubierta removible de aluminio o teca sobre el desagüe empotrado para lograr una apariencia acabada.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño de bajo umbral para facilitar la entrada y salida.
    • Drenaje trasero empotrado.
    • Umbral único para instalación en tres paredes.
    • Requiere tapa de desagüe de aluminio con ranura K-9332 o tapa de desagüe de teca con ranura K-9336 (se vende por separado).

    Material

    • Acrílico.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9998
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosGroove®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.28
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors