Publique sus productos
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control

    Traducido por Google,

    Descubra una limpieza más limpia con el asiento de inodoro de limpieza Novita. Las boquillas delanteras y traseras individuales le ofrecen una personalización completa, desde la temperatura del agua hasta la presión del agua. Las burbujas de aire limpian y las opciones de configuración turbo relajan con un suave masaje.

    Características

    • Se adapta a la mayoría de los inodoros alargados.
    • La varilla de acero inoxidable se limpia automáticamente antes y después de cada uso
    • Boquillas delanteras y traseras separadas para máxima comodidad y personalización
    • El lavado oscilante cubre un área más amplia de limpieza.
    • El ajuste turbo produce un efecto de masaje a medida que el agua se mueve hacia adelante y hacia atrás.
    • El lavado con burbujas de aire ofrece un lavado suave y delicado con una limpieza eficaz
    • La configuración de limpieza automática/infantil es conveniente para personas mayores o niños
    • Asiento calefaccionado con niveles de temperatura ajustables y secador de aire caliente
    • La iluminación LED ilumina el recipiente para que sirva como luz nocturna.
    • El asiento y la tapa de cierre suave evitan que se cierre de golpe

    Tecnología

    • Control remoto fácil de tocar retroiluminado con pantalla LCD; se puede montar en la pared
    • Función de ahorro de energía de dos etapas

    Instalación

    • Requiere un circuito GFCI eléctrico dedicado (120 V, 15 A, 60 Hz)

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-BH90
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de productosKOHLER Novita(R)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.11
    • Ancho (pulgadas)16.4
    • Profundidad (pulgadas)21.48
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats