Publique sus productos
Wellcomme™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer
Kohler

Wellcomme™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer

Traducido por Google,

La taza del fluxómetro de montaje en piso Wellcomme Ultra presenta un motor de descarga revolucionario y un diseño estético refinado. Con una medida de 15-1/4" hasta la parte superior del borde, el Wellcomme Ultra es perfecto para baños y cubículos más pequeños. El motor Ultra representa un gran avance en el rendimiento de descarga, tolerando una amplia gama de condiciones de suministro de agua que se encuentran tanto en remodelaciones como en construcciones nuevas. Este Wellcomme Ultra se encuentra en la lista de 1.0 a 1.6 gpf y funciona bien en cada intervalo de descarga, lo que lo hace excepcionalmente eficaz con válvulas de descarga doble. Ha sido probado con todo tipo de válvulas (diafragma, pistón, manual y electrónica) desde un variedad de fabricantes, y viene junto con un fluxómetro sin contacto Mach listado en UL con tecnología Tripoint.Juntos, la taza y el fluxómetro brindan un sólido rendimiento para satisfacer las exigentes necesidades de los baños comerciales.

Características

  • La combinación de accesorio y fluxómetro sin contacto está diseñada para un rendimiento óptimo.
  • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
  • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
  • Superficie de agua de 10" x 7" (254 mm x 178 mm).
  • Montaje de 10" o 12" (254 o 305 mm).
  • 1,6 gpd (6,0 lpf)
  • La distancia de activación de la válvula de descarga está configurada de fábrica.
  • Ningún ajuste de volumen de descarga externo garantiza la conservación del agua.
  • La descarga centinela automática de 24 horas mantiene fresca la trampa.
  • La anulación mecánica permite que el fluxómetro se use manualmente incluso durante un corte de energía.
  • Resistencia a la cloramina y al cloro en todos los componentes de caucho expuestos al agua.
  • La tapa de tope de bloqueo brinda protección contra el vandalismo.
  • Funciona con pilas de litio AA de 1,5 V.
  • Para esta combinación, ordene la taza K-96053 y el fluxómetro K-10TD00R10.

Material

  • Cuenco de porcelana vitrificada.
  • Válvula de descarga de latón con acabado duradero de latón pulido.

Tecnología

  • Sensor infrarrojo electrónico con tecnología Tripoint® para una activación precisa.
  • Diseñado para superar a los competidores en limpieza del recipiente y resistencia al taponamiento.

Instalación

  • El asiento se vende por separado.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-PR96053-T5D
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosWellcomme™ Ultra
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)32.07
  • Ancho (pulgadas)14.56
  • Profundidad (pulgadas)30
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets