Publique sus productos
K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R21546-4D Aderlee® Centerset bathroom sink faucet

Traducido por Google,

Con detalles decorativos relajados, el grifo Aderlee aporta un elemento de delicia a la decoración de cualquier baño. Esta llave de juego central Aderlee tiene una nota vintage con su elegante pico de arco alto y sus manijas de palanca suavemente acampanadas.

Características

  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado del agua fría y caliente.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (galones por minuto).

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados premium Kohler con tecnología ScratchShield® soportan incluso el uso diario más duro.

Instalación

  • Para instalación con centros de 4 pulgadas.
  • Montaje de grifo simplificado; el hardware de montaje no requiere herramientas especiales.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R21546-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAderlee™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.87
  • Ancho (pulgadas)6.31
  • Profundidad (pulgadas)5.18
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets