Publique sus productos
K-R26120 Katun® robe hook
Kohler

K-R26120 Katun® robe hook

Traducido por Google,

Los accesorios Katun agregan un elemento de sorpresa a su baño. Con líneas llamativas y una geometría cuidadosamente elaborada, estos accesorios emanan una sofisticación atemporal. Combine este gancho para batas con grifos y accesorios de la colección Katun.

Características

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.
  • Combina con llaves y accesorios Katun.

Instalación

  • Plantilla de instalación incluida.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R26120
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosKatun®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)2.81
  • Profundidad (pulgadas)2.43
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks