Publique sus productos
K-TS14422-4 Purist® Rite-Temp® shower trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS14422-4 Purist® Rite-Temp® shower trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
Traducido por Google,

Los grifos Purist combinan formas arquitectónicas simples con líneas de diseño sensuales. Con este estilo moderno y minimalista, la moldura para ducha Purist crea una apariencia unificada y sofisticada en su ducha. Esta moldura para ducha Purist incluye un cabezal de ducha y una placa frontal con manija tipo palanca. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

Características

  • Incluye placa frontal con mango, brazo de ducha con brida y cabezal de ducha.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • El cabezal de ducha cuenta con una cara rociadora MasterClean™ para facilitar la limpieza.
  • Complementa las colecciones de grifos y accesorios Purist.
  • Nota: Este producto no se puede enviar a CO.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El juego de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS14422-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.5
  • Ancho (pulgadas)6.5
  • Profundidad (pulgadas)10.62
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers