Publique sus productos
Rill™ Robe hook
Kohler

Rill™ Robe hook

Traducido por Google,

Con siluetas suaves que se mezclan en intersecciones definidas, la colección de accesorios de baño Rill introduce una sensación de elegancia en su espacio. El perchero Rill complementa una amplia gama de diseños de baño y coordina con otros productos de la colección de baño Rill. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • Coordina con otros productos de la colección Rill.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R28012
  • Familia de productoRobe Hooks
  • Grupo de productosRill™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.77
  • Ancho (pulgadas)3.32
  • Profundidad (pulgadas)2.22
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código ETIMEG019480
  • Nombre ETIMLocks and hinges
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks