Publique sus productos
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass

Traducido por Google,

La puerta de ducha pivotante Echelon crea una apariencia abierta y aireada con su diseño minimalista sin marco y su umbral ultrabajo. Diseñadas para una fácil personalización, las puertas Echelon están disponibles en una gama completa de acabados KOHLER y opciones de altura y vidrio, para que pueda elegir la puerta ideal para su espacio. Esta puerta de ancho ajustable permite una instalación más sencilla. El vidrio Crystal Clear de 5/16" de espesor ofrece una sensación lujosa y más pesada.

Características

  • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista.
  • El umbral ultrabajo facilita la entrada y salida del espacio de ducha
  • El sello magnético de longitud completa SealNetik™ mantiene la puerta firmemente cerrada, proporcionando una excelente contención del agua.
  • Asas verticales espalda con espalda de 11-5/8" (295 mm)
  • El vidrio templado garantiza mayor seguridad y durabilidad.
  • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, los restos de jabón y los residuos, lo que ahorra tiempo y protege las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 utilizando un paño de microfibra).
  • Coordina con otros productos de la colección Echelon.

Material

  • Vidrio templado transparente, pesado, sin marco, de 5/16" (8 mm) de espesor
  • El aluminio anodizado previene el óxido y la corrosión.

Instalación

  • Se adapta a anchos de apertura de 44" – 48" (1118 –1219 mm)
  • Ajuste de ancho de 4" (102 mm)
  • El ajuste fuera de plomada de 3/8" (10·mm) en cada lado simplifica la instalación
  • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la distribución de su baño.
  • Requiere montaje en montantes dobles o respaldo de madera.
  • No apto para uso en hostelería.
  • Sólo para uso residencial

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R30977-8L
  • Familia de productoShower Doors
  • Grupo de productosEchelon®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)70.05
  • Ancho (pulgadas)47.99
  • Profundidad (pulgadas)4.09
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures