Publique sus productos
Sundae® Toilet paper holder
Kohler

Sundae® Toilet paper holder

Traducido por Google,

Sundae es una actualización espléndida para hacer que su espacio de baño sea sofisticado. El estilo informalmente chic de Sundae combina facetas, intersecciones bien pensadas y curvas tranquilas y alargadas para lograr una apariencia clásica y refinada. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • El soporte abierto hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo
  • Combina con otros productos de la colección Sundae.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Hardware de instalación y plantilla incluidos

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R31060
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosSundae®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.47
  • Ancho (pulgadas)7.38
  • Profundidad (pulgadas)3.7
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText