Publique sus productos
Sundae® Robe hook
Kohler

Sundae® Robe hook

Traducido por Google,

Sundae es una actualización espléndida para hacer que su espacio de baño sea sofisticado. El estilo informalmente chic de Sundae combina facetas, intersecciones bien pensadas y curvas tranquilas y alargadas para lograr una apariencia clásica y refinada. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • El gancho para albornoces proporciona un cómodo almacenamiento para colgar albornoces, toallas y otros artículos de baño.
  • Combina con otros productos de la colección Sundae.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Hardware de instalación y plantilla incluidos

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R31062
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosSundae®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.21
  • Ancho (pulgadas)2.49
  • Profundidad (pulgadas)3.43
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks