Publique sus productos
K-R75562-G Radiate® 1.75 gpm multifunction handshower
Kohler

K-R75562-G Radiate® 1.75 gpm multifunction handshower

Traducido por Google,

La ducha de mano Radiate ofrece cinco experiencias lujosas que mejorarán inmediatamente su ducha. Seleccione entre cinco rociadores diferentes con una simple rotación de la lengüeta del pulgar: cobertura total, enjuague intenso, masaje potente o dos rociadores combinados que le permiten disfrutar de múltiples configuraciones a la vez. El elegante diseño de Radiate aporta un acento elegante al baño contemporáneo y clásico. Esta ducha de mano autosellante ofrece una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas ni cinta adhesiva.

Características

  • El motor de rociado avanzado brinda cinco experiencias alternativas: amplia cobertura, empapado intenso, rociado dirigido y dos rociados combinados
  • La simple pestaña para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles.
  • El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar
  • Caudal de ducha de mano de 1,75 gpm (galones por minuto)
  • Las duchas de mano de 1,75 gpm con la etiqueta WaterSense® utilizan hasta un 30 % menos de agua que las duchas de mano estándar de 2,5 gpm, sin dejar de cumplir con las estrictas pautas de rendimiento
  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.
  • El motor de rociado avanzado brinda cinco experiencias alternativas: cobertura completa, enjuague intenso, masaje potente y dos rociados combinados.
  • El rociador de cobertura completa cuenta con boquillas en ángulo para producir una cobertura completa para el uso diario.
  • El rociador de enjuague intenso brinda un rocío contundente ideal para enjuagar bien el jabón del cabello.
  • El poderoso rociador de masaje es una corriente enfocada que se enfoca en los músculos adoloridos, o se usa como un rociador de uso general para enjuagar a los niños, las mascotas y la ducha.
  • La simple pestaña para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles.
  • El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar para evitar la acumulación de minerales.
  • Caudal de ducha de mano de 1,75 gpm (galones por minuto).
  • Conexión NPSM de 1/2 pulgada.
  • Incluye ducha de mano, manguera de 60 pulgadas y soporte para ducha de mano.
  • Instalación sin herramientas; solo requiere apretar a mano
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.
  • Las duchas manuales de 1,75 gpm con la etiqueta WaterSense® utilizan hasta un 30 % menos de agua que las duchas manuales estándar de 2,5 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.

Instalación

  • Montaje en bañera o cubierta.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R75562-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosRadiate®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10.25
  • Ancho (pulgadas)4.68
  • Profundidad (pulgadas)7.25
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers