Publique sus productos
K-R75563-G Radiate® 1.75 gpm multifunction showerhead
Kohler

K-R75563-G Radiate® 1.75 gpm multifunction showerhead

Traducido por Google,

El cabezal de ducha Radiate ofrece cinco experiencias lujosas que mejorarán inmediatamente su ducha. Seleccione entre cinco rociadores diferentes con una simple rotación de la lengüeta del pulgar: cobertura total, enjuague intenso, masaje potente o dos rociadores combinados que le permiten disfrutar de múltiples configuraciones a la vez. El elegante diseño de Radiate aporta un acento elegante al baño contemporáneo y clásico. Este cabezal de ducha autosellante ofrece una instalación rápida y fácil, sin necesidad de herramientas ni cinta adhesiva.


CARACTERISTICAS

  • El motor de rociado avanzado brinda cinco experiencias alternativas: amplia cobertura, empapado intenso, rociado dirigido y dos rociados combinados
  • La simple pestaña para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles.
  • El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar
  • Caudal de ducha de 1,75 gpm (galones por minuto)
  • Conexión NPT de 1/2 pulgada
  • "Instalación de montaje en cubierta o baño"
  • Montaje en pared
  • Los cabezales de ducha de 1,75 gpm con la etiqueta WaterSense® usan hasta un 30 % menos de agua que los cabezales de ducha estándar de 2,5 gpm, al mismo tiempo que cumplen con las estrictas pautas de rendimiento
  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.
  • El motor de rociado avanzado brinda cinco experiencias alternativas: cobertura completa, enjuague intenso, masaje potente y dos rociados combinados.
  • El rociador de cobertura completa cuenta con boquillas en ángulo para producir una cobertura completa para el uso diario.
  • El rociador de enjuague intenso brinda un rocío contundente ideal para enjuagar bien el jabón del cabello.
  • El poderoso rociador de masaje es una corriente enfocada que se enfoca en los músculos adoloridos, o se usa como un rociador de uso general para enjuagar a los niños, las mascotas y la ducha.
  • La simple pestaña para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles.
  • El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar para evitar la acumulación de minerales.
  • Conexión NPSM de 1/2 pulgada.
  • Caudal de ducha de 1,75 gpm (galones por minuto).
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Brazo de ducha y brida no incluidos.
  • Los cabezales de ducha de 1,75 gpm con la etiqueta WaterSense® usan hasta un 30 por ciento menos de agua que el cabezal de ducha estándar de 2,5 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.
  • Instalación sin herramientas; solo requiere apretar a mano

Material

  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en pared

Conservación de agua y reembolsos

  • Los cabezales de ducha de 1,75 gpm con la etiqueta WaterSense® usan hasta un 30 % menos de agua que los cabezales de ducha estándar de 2,5 gpm, al mismo tiempo que cumplen con las estrictas pautas de rendimiento
  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R75563-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosRadiate®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.69
  • Ancho (pulgadas)4.69
  • Profundidad (pulgadas)3.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers