Publique sus productos
Rill™ 24" towel bar
Kohler

Rill™ 24" towel bar

Traducido por Google,

Con siluetas suaves que se mezclan en intersecciones definidas, la colección de accesorios de baño Rill introduce una sensación de elegancia en su espacio. El toallero Rill de 24" complementa una amplia gama de diseños de baño y coordina con otros productos de la colección de baño Rill. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • Barra de 24" (610 mm)
  • Coordina con otros productos de la colección Rill.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales
  • Plantilla de instalación y herramientas incluidas.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-REC28007
  • Familia de productoTowel Bars
  • Grupo de productosRill™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.23
  • Ancho (pulgadas)3.35
  • Profundidad (pulgadas)26.23
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars