Publique sus productos
K-T16106-4A Revival® Wall-mount bathroom sink faucet trim with traditional lever handles and 9" spout, requires valve
Kohler

K-T16106-4A Revival® Wall-mount bathroom sink faucet trim with traditional lever handles and 9" spout, requires valve

Traducido por Google,

Combinando el estilo europeo y las primeras influencias americanas, los grifos y accesorios Revival aportan continuidad al diseño de su baño. Esta moldura de grifo para lavabo de baño cuenta con un pico elegantemente arqueado y manijas de palanca de estilo tradicional en un diseño de montaje en pared que ahorra espacio: una opción elegante para lavabos de recipiente o lavabos sin orificios para grifo. Combine esta moldura con una válvula de disco de cerámica de dos manijas para un rendimiento óptimo.


CARACTERISTICAS

  • Dos manijas de palanca tradicionales permiten controlar el volumen y la temperatura
  • Alcance del caño de 9-1/4'' (235 mm).
  • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].
  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta
  • Coordine con grifos, accesorios y componentes de ducha Revival para completar su baño.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Instalación de montaje en pared
  • Grifería de dos manijas para baño únicamente, requiere válvula de cerámica K-410-K para completar la instalación

Conservación de agua y reembolsos

  • Los grifos con la etiqueta WaterSense usan al menos un 30 por ciento menos de agua que los grifos estándar de 2,2 gpm y siguen cumpliendo con las estrictas pautas de rendimiento.


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T16106-4A
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosRevival®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.94
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)9.25
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets