Publique sus productos
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Floor-mount bath filler trim with handshower

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de accesorios y grifos de baño Castia de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Elaborados con meticulosa atención al detalle, los grifos muestran el arte del moleteado mecanizado de precisión y las palancas delicadamente estampadas, mientras que toda la colección muestra puntos de conexión apilados en un sutil homenaje a la belleza cruda de los accesorios de tubería. Siempre versátil, la colección Castia armoniza sin esfuerzo con una variedad de ambientes.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • Una sola manija controla tanto la activación/desactivación como el ajuste de temperatura.
    • Alcance del pico de 9-1/8" (232 mm)
    • Caudal máximo del grifo de baño de 11,0 gpm (41,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
    • Caudal máximo de ducha de mano de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 80 psi (5,5 bar)
    • Incluye ducha de mano multifunción y flexo.
    • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Coordina con otros productos de la colección Castia.
    • Requiere bloque de montaje (se vende por separado)

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Montaje en piso

    Aviso a los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-T35924-4
    • Familia de productoBathtub Faucets Fillers
    • Grupo de productosCastia™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38.1
    • Ancho (pulgadas)4.89
    • Profundidad (pulgadas)9.09
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText