Publique sus productos
K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim
Kohler

K-T45850-4 Archer® Transfer valve trim

Traducido por Google,

El estilo universal de la colección Archer combina sutiles elementos de diseño que se encuentran en los muebles Craftsman con las intrincadas facetas de la joyería. Esta moldura de válvula de ducha Archer viene con una manija de palanca fácil de usar.

CARACTERISTICAS

  • El mango de una sola palanca permite el control de hasta tres componentes separados para seis opciones de salida diferentes.
  • La instalación de junta en K patentada garantiza una apariencia uniforme de los internos, independientemente de la variabilidad en la instalación de la válvula (incluida con los internos).
  • Recorte solamente; requiere válvula de transferencia K-728-K o K-737-K MasterShower de 2 o 3 vías (se vende por separado).
  • Combina con otros productos de la colección Archer.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T45850-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosArcher®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.06
  • Ancho (pulgadas)4.06
  • Profundidad (pulgadas)4.62
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties