Publique sus productos
K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T5324-4 Refinia® Bath faucet trim with high-arch diverter spout and lever handles, valve not included

Traducido por Google,

Con líneas suaves inspiradas en la naturaleza, la grifería Refinia imita el desenrollado suave y optimista de una planta que brota. Elegante, pero discreto, el Refinia permite a los propietarios celebrar la belleza y la fluidez de las formas orgánicas, al mismo tiempo que muestran su aprecio por la funcionalidad inteligente.

CARACTERISTICAS

  • Caño desviador de arco alto con conexión deslizable y perilla desviadora.
  • Caño estacionario.

Material

  • Construcción de metal.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en bañera o cubierta.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T5324-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosRefinia®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.68
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)8.37
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets