Publique sus productos
K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design
Kohler

K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design

Traducido por Google,

La forma moderna se encuentra con la función moderna: la colección de componentes KOHLER® se define por formas controladas y una precisión absoluta en cada línea y ángulo.

CARACTERISTICAS

  • Dos asas industriales permiten controlar tanto el volumen como la temperatura.
  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.
  • Combina con los grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño.
  • Doble mando de pared.
  • Embellecedor de grifo de baño bimando para instalaciones de montaje en pared.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T77981-9
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.73
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)1.73
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets