Publique sus productos
K-TLS11078-4 Archer® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS11078-4 Archer® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead

Traducido por Google,

El estilo atemporal y universal de la colección Archer combina sutiles elementos de diseño que se encuentran en los muebles Craftsman con las intrincadas facetas de la joyería. Esta moldura de válvula de ducha Archer incluye un brazo de ducha con brida y una manija de una sola palanca para un control preciso del agua. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con manija, brazo de ducha con brida.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • Para usar con cualquier cabezal de ducha KOHLER (no incluido).
  • Complementa las colecciones de llaves y accesorios Archer®.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El juego de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TLS11078-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosArcher®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)6.5
  • Ancho (mm)6.5
  • Profundidad (mm)4.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers